İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bilezikli

NA4901R - NTN

NA4901R

İğneli rulman, işlenmiş bilezikler, iç bilezikli, çift taraflı omuzlar, yağlama deliği

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap12 mm
D - Dış çap24 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik13 mm
F - Makara altı çapı16 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
s - Maks. Eksenel offset0,5 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı2 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,026 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi9,55 kN
C0r - Statik yük kapasitesi10,9 kN
N lim - gres15000 tr/min
N lim - sıvı yağ23000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı14 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı22 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm