İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bilezikli

NA4912R - NTN

NA4912R

İğneli rulman, işlenmiş bilezikler, iç bilezikli, çift taraflı omuzlar, yağlama deliği

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap60 mm
D - Dış çap85 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik25 mm
F - Makara altı çapı68 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
s - Maks. Eksenel offset1,5 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı3 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,427 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi61,5 kN
C0r - Statik yük kapasitesi108 kN
N lim - gres4000 tr/min
N lim - sıvı yağ6000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı65 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı80 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm