Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 35 mm D - Dış çap 55 mm C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik 36 mm F - Makara altı çapı 42 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm s - Maks. Eksenel offset 0,5 mm Dış bilezikte yağlama deliği Oui/Yes k - Delik çapı 2,5 mm İç bilezikte yağlama deliği Non/No Radyal boşluk sınıfı CN Hassasiyet sınıfı P0 Kütle 0,31 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cr - Dinamik yük kapasitesi 49 kN C0r - Statik yük kapasitesi 86,5 kN N lim - gres 6500 tr/min N lim - sıvı yağ 9500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 39 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 51 mm ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,6 mm