İğneli rulman, kam makarası, kafesli, iç bilezikli, silindirik dış bilezik
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 12 mm |
| D - Dış çap | 32 mm |
| C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik | 14 mm |
| F - Makara altı çapı | 17 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 15 mm |
| e - Makara veya pulun giriş deliği çapı | 25 mm |
| Kafesli / kafessiz rulman | Avec |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,069 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 8,85 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 11,7 kN |
| Yol yük kapasitesi - silindirik dış bilezik | 8,2 kN |
| N lim - gres | 9000 tr/min |
| N lim - sıvı yağ | 12000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |