• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

İç bilezikli kam makarası

NATR15X - NTN

NATR15X

İğneli rulman, kam makarası, kafesli, iç bilezikli, silindirik dış bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap15 mm
D - Dış çap35 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik18 mm
F - Makara altı çapı20 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği19 mm
e - Makara veya pulun giriş deliği çapı27 mm
Kafesli / kafessiz rulmanAvec
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,098 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi13,3 kN
C0r - Statik yük kapasitesi20,8 kN
Yol yük kapasitesi - silindirik dış bilezik11,9 kN
N lim - gres7500 tr/min
N lim - sıvı yağ10000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C