• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

İç bilezikli kam makarası

NATR17X - NTN

NATR17X

İğneli rulman, kam makarası, kafesli, iç bilezikli, silindirik dış bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap17 mm
D - Dış çap40 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik20 mm
F - Makara altı çapı22 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği21 mm
e - Makara veya pulun giriş deliği çapı32 mm
Kafesli / kafessiz rulmanAvec
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,14 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0r - Statik yük kapasitesi22,8 kN
Yol yük kapasitesi - silindirik dış bilezik14,5 kN
N lim - gres7000 tr/min
N lim - sıvı yağ9000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C