• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

İç bilezikli kam makarası

NATR20X - NTN

NATR20X

İğneli rulman, kam makarası, kafesli, iç bilezikli, silindirik dış bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap20 mm
D - Dış çap47 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik24 mm
F - Makara altı çapı25 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği25 mm
e - Makara veya pulun giriş deliği çapı37 mm
Kafesli / kafessiz rulmanAvec
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,246 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi20,7 kN
C0r - Statik yük kapasitesi33,5 kN
Yol yük kapasitesi - silindirik dış bilezik21 kN
N lim - gres6000 tr/min
N lim - sıvı yağ8000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C