Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 20 mm |
| D - Dış çap | 47 mm |
| C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik | 24 mm |
| F - Makara altı çapı | 25 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 25 mm |
| e - Makara veya pulun giriş deliği çapı | 37 mm |
| Kafesli / kafessiz rulman | Avec |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,246 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 20,7 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 33,5 kN |
| Yol yük kapasitesi - silindirik dış bilezik | 21 kN |
| N lim - gres | 6000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |