• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

İç bilezikli kam makarası

NATR40XLL/3AS - NTN

NATR40XLL/3AS

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap40 mm
D - Dış çap80 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik30 mm
F - Makara altı çapı50 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği32 mm
e - Makara veya pulun giriş deliği çapı66 mm
Kafesli / kafessiz rulmanAvec
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,875 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi49,5 kN
C0r - Statik yük kapasitesi92,5 kN
Yol yük kapasitesi - silindirik dış bilezik44,5 kN
N lim - gres3000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C