• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

İç bilezikli kam makarası

NATR5XLL/3AS - NTN

NATR5XLL/3AS

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap5 mm
D - Dış çap16 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik11 mm
F - Makara altı çapı8 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
e - Makara veya pulun giriş deliği çapı12 mm
Kafesli / kafessiz rulmanAvec
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,018 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi4,05 kN
C0r - Statik yük kapasitesi4,2 kN
Yol yük kapasitesi - silindirik dış bilezik3,4 kN
N lim - gres10000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C