İç bilezikli kam makarası

NATR8XLL/3AS - NTN

NATR8XLL/3AS

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap8 mm
D - Dış çap24 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik14 mm
F - Makara altı çapı12 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği15 mm
e - Makara veya pulun giriş deliği çapı19 mm
Kafesli / kafessiz rulmanAvec
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,042 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi6,9 kN
C0r - Statik yük kapasitesi7,7 kN
Yol yük kapasitesi - silindirik dış bilezik6,65 kN
N lim - gres10000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C