İç bilezikli kam makarası

NATV20/3AS - NTN

NATV20/3AS

İğneli rulman, kam makarası, tam donanımlı makara, iç bilezikli, küresel dış bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap20 mm
D - Dış çap47 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik24 mm
F - Makara altı çapı25 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği25 mm
e - Makara veya pulun giriş deliği çapı37 mm
R - Palet makarası yarıçapı500 mm
Kafesli / kafessiz rulmanSans
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,254 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi28,8 kN
C0r - Statik yük kapasitesi61 kN
Yol yük kapasitesi - küresel dış bilezik4,7 kN
N lim - gres4000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C