İç bilezikli kam makarası

NATV25XLL/3AS - NTN

NATV25XLL/3AS

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap25 mm
D - Dış çap52 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik24 mm
F - Makara altı çapı30 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği25 mm
e - Makara veya pulun giriş deliği çapı42 mm
Kafesli / kafessiz rulmanSans
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,285 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi31,5 kN
C0r - Statik yük kapasitesi73,5 kN
Yol yük kapasitesi - silindirik dış bilezik23,3 kN
N lim - gres3300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C