• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

İç bilezikli kam makarası

NATV50XLL/3AS - NTN

NATV50XLL/3AS

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap50 mm
D - Dış çap90 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik30 mm
F - Makara altı çapı60 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği32 mm
e - Makara veya pulun giriş deliği çapı76 mm
Kafesli / kafessiz rulmanSans
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,99 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi76 kN
C0r - Statik yük kapasitesi205 kN
Yol yük kapasitesi - silindirik dış bilezik50 kN
N lim - gres1600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C