Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 40 mm D - Dış çap 90 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 23 mm E - Makara üstü çapı 80 mm F - Makara altı çapı 52 mm d1 - İç bilezik flanş dış çapı 57,6 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,665 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 98,5 kN C0 - Statik yük 81,5 kN Cu - Yorulma sınır yükü 7,2 kN N lim - sıvı yağ 10200 tr/min N lim - gres 7200 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 48 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 82 mm Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap 81,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors