• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ1005G1 - NTN

NJ1005G1

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, pirinç kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap25 mm
D - Dış çap47 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
E - Makara üstü çapı41,5 mm
F - Makara altı çapı30,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı32,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,09 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük16,7 kN
C0 - Statik yük14,1 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,72 kN
N lim - sıvı yağ19000 tr/min
N lim - gres16000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı29 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap30 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü33 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı43 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image