• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ1012G1 - NTN

NJ1012G1

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, pirinç kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap60 mm
D - Dış çap95 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
E - Makara üstü çapı85,5 mm
F - Makara altı çapı69,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı72,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,47 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük44,5 kN
C0 - Statik yük48,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü5,9 kN
N lim - sıvı yağ8800 tr/min
N lim - gres7500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı66,5 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap68 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü73,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı88,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image