Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 100 mm D - Dış çap 150 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 24 mm E - Makara üstü çapı 137 mm F - Makara altı çapı 113 mm d1 - İç bilezik flanş dış çapı 117,8 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Radyal boşluk sınıfı CN
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 103 kN C0 - Statik yük 126 kN Cu - Yorulma sınır yükü 14,4 kN N lim - sıvı yağ 5400 tr/min N lim - gres 4600 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 106,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 142 mm Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap 139 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors