• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ1020G1C3 - NTN

NJ1020G1C3

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap100 mm
D - Dış çap150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24 mm
E - Makara üstü çapı137 mm
F - Makara altı çapı113 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı117,8 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle1,44 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük103 kN
C0 - Statik yük126 kN
Cu - Yorulma sınır yükü14,4 kN
N lim - sıvı yağ5400 tr/min
N lim - gres4600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı106,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı142 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap139 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image