• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ205EAT2X - NTN

NJ205EAT2X

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, poliamid kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap25 mm
D - Dış çap52 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği15 mm
E - Makara üstü çapı46,5 mm
F - Makara altı çapı31,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı34,5 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,136 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük34,5 kN
C0 - Statik yük27,7 kN
Cu - Yorulma sınır yükü3,4 kN
N lim - sıvı yağ18000 tr/min
N lim - gres13000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı29 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü34 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı47 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap47,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image