Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, poliamid kafes.
--> Silindirik Makaralı Rulmanlarda geçerli özel indirimli fiyatlarımızı inceleyin
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - İç çap | 50 mm |
| D - Dış çap | 90 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 20 mm |
| E - Makara üstü çapı | 81,5 mm |
| F - Makara altı çapı | 59,5 mm |
| d1 - İç bilezik flanş dış çapı | 64 mm |
| D1 - Dış bilezik flanş iç çapı | 78,3 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1,1 mm |
| r1s - Min. bağlantı yarıçapı | 1,1 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | C3 |
| Kütle | 0,503 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 67,8 kN |
| C0 - Statik yük | 74,5 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 9,1 kN |
| N ref - Referans termal hız | 6600 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 9200 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | |
|---|---|
| BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 6,752 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 9,248 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 6,253 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 3,127 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,422 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 56,5 mm |
| da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap | 58 mm |
| db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü | 62 mm |
| dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü | 67 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 83,5 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 1 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 1 mm |
Industry Calcul Factors