• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ2213EG1 - NTN

NJ2213EG1

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, pirinç kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap65 mm
D - Dış çap120 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği31 mm
E - Makara üstü çapı108,5 mm
F - Makara altı çapı78,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı84,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle1,475 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük149 kN
C0 - Statik yük181 kN
Cu - Yorulma sınır yükü22,1 kN
N lim - sıvı yağ5600 tr/min
N lim - gres4800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı73 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap77 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü87 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı112 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image