Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, poliamid kafes.
--> Silindirik Makaralı Rulmanlarda geçerli özel indirimli fiyatlarımızı inceleyin
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - İç çap | 90 mm |
| D - Dış çap | 160 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 40 mm |
| E - Makara üstü çapı | 145 mm |
| F - Makara altı çapı | 107 mm |
| d1 - İç bilezik flanş dış çapı | 114,3 mm |
| D1 - Dış bilezik flanş iç çapı | 139,7 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
| r1s - Min. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Kütle | 3,23 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 249 kN |
| C0 - Statik yük | 326 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 37,1 kN |
| N ref - Referans termal hız | 3200 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 5100 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | |
|---|---|
| BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 7,218 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 9,782 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 6,481 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 3,241 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,425 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 99 mm |
| da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap | 105 mm |
| db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü | 109 mm |
| dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü | 116 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 151 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
Industry Calcul Factors