• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ2220EG15 - SNR

NJ2220EG15

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, poliamid kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap100 mm
D - Dış çap180 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği46 mm
E - Makara üstü çapı163 mm
F - Makara altı çapı119 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı127,3 mm
D1 - Dış bilezik flanş iç çapı156,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle4,85 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük333 kN
C0 - Statik yük444 kN
Cu - Yorulma sınır yükü48,8 kN
N ref - Referans termal hız2900 tr/min
N lim - Mekanik limit hız4500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,174 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,826 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,253 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,127 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,422 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı111 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap117 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü122 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü130 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı169 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image