• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ2309EAT2XC3 - NTN

NJ2309EAT2XC3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, poliamid kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap45 mm
D - Dış çap100 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği36 mm
E - Makara üstü çapı88,5 mm
F - Makara altı çapı58,5 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle2,73 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük162 kN
C0 - Statik yük153 kN
Cu - Yorulma sınır yükü18,7 kN
N lim - sıvı yağ8200 tr/min
N lim - gres5700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı53 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap57 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü60 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı92 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap90,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image