• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ2316C3 - NTN

NJ2316C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap80 mm
D - Dış çap170 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği58 mm
E - Makara üstü çapı147 mm
F - Makara altı çapı103 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı111,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle6 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük305 kN
C0 - Statik yük330 kN
Cu - Yorulma sınır yükü38 kN
N lim - sıvı yağ4200 tr/min
N lim - gres3600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı91 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap99 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü114 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı159 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image