• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ2316EG1C4 - NTN

NJ2316EG1C4

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, pirinç kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap80 mm
D - Dış çap170 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği58 mm
E - Makara üstü çapı151 mm
F - Makara altı çapı101 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı111 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle6,435 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük355 kN
C0 - Statik yük430 kN
Cu - Yorulma sınır yükü49 kN
N lim - sıvı yağ3900 tr/min
N lim - gres3300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı91 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap99 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü114 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı159 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image