• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ2320EG1C4 - NTN

NJ2320EG1C4

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap100 mm
D - Dış çap215 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği73 mm
F - Makara altı çapı127,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı140,3 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük570 kN
C0 - Statik yük715 kN
Cu - Yorulma sınır yükü76 kN
N lim - sıvı yağ3100 tr/min
N lim - gres2600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı113 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı202 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image