• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ2330 - NTN

NJ2330

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap150 mm
D - Dış çap320 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği108 mm
E - Makara üstü çapı277 mm
F - Makara altı çapı193 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı210 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle42,3 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1130 kN
C0 - Statik yük1400 kN
Cu - Yorulma sınır yükü132 kN
N lim - sıvı yağ2200 tr/min
N lim - gres1900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı166 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap190 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü213 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı304 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image