• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ317 - NTN

NJ317

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap85 mm
D - Dış çap180 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği41 mm
E - Makara üstü çapı156 mm
F - Makara altı çapı108 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı117,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle4,54 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük235 kN
C0 - Statik yük228 kN
Cu - Yorulma sınır yükü25,6 kN
N lim - sıvı yağ4600 tr/min
N lim - gres3900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı98 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap106 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü119 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı167 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image