Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bileziksiz

NK12/16 - NTN

NK12/16

İğneli rulman, işlenmiş bilezik , iç bileziksiz, çift taraflı omuzlar

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı12 mm
D - Dış çap19 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik16 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,016 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi6 kN
C0r - Statik yük kapasitesi7,7 kN
N lim - gres17000 tr/min
N lim - sıvı yağ26000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı13,5 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm