İğneli rulman, işlenmiş bilezikler, iç bilezikli, çift taraflı omuzlar, yağlama deliği
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | NTN |
d - İç çap | 20 mm |
D - Dış çap | 32 mm |
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik | 20 mm |
F - Makara altı çapı | 24 mm |
rs - Min. bağlantı yarıçapı | 0,3 mm |
s - Maks. Eksenel offset | 0,5 mm |
Dış bilezikte yağlama deliği | Oui/Yes |
k - Delik çapı | 2,5 mm |
İç bilezik referansı | 1R20X24X20 |
İç bilezikte yağlama deliği | Non/No |
Radyal boşluk sınıfı | CN |
Hassasiyet sınıfı | P0 |
Kütle | 0,061 kg |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
Cr - Dinamik yük kapasitesi | 18,6 kN |
C0r - Statik yük kapasitesi | 28,8 kN |
N lim - gres | 11000 tr/min |
N lim - sıvı yağ | 17000 tr/min |
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
---|---|
da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 22 mm |
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 30 mm |
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 0,3 mm |