İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bileziksiz

NK38/20R - NTN

NK38/20R

İğneli rulman, işlenmiş bilezik , iç bileziksiz, çift taraflı omuzlar, yağlama deliği

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı38 mm
D - Dış çap48 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik20 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,079 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi25,9 kN
C0r - Statik yük kapasitesi45 kN
N lim - gres7500 tr/min
N lim - sıvı yağ11000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı46 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm