• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bilezikli

NK60/35R+1R55X60X35 - NTN

NK60/35R+1R55X60X35

İğneli rulman, işlenmiş bilezikler, iç bilezikli, çift taraflı omuzlar, yağlama deliği

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap55 mm
D - Dış çap72 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik35 mm
F - Makara altı çapı60 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
s - Maks. Eksenel offset2 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı3 mm
İç bilezik referansı1R55X60X35
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,379 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi57 kN
C0r - Statik yük kapasitesi130 kN
N lim - gres4300 tr/min
N lim - sıvı yağ6500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı58 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı68 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm