İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bilezikli

NK80/25R+1R70X80X25 - NTN

NK80/25R+1R70X80X25

İğneli rulman, işlenmiş bilezikler, iç bilezikli, çift taraflı omuzlar, yağlama deliği

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap70 mm
D - Dış çap95 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik25 mm
F - Makara altı çapı80 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
s - Maks. Eksenel offset0,8 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı3,5 mm
İç bilezik referansı1R70X80X25
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,525 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi57 kN
C0r - Statik yük kapasitesi119 kN
N lim - gres3300 tr/min
N lim - sıvı yağ5000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı75 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı90 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm