İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bileziksiz

NK85/35R - NTN

NK85/35R

İğneli rulman, işlenmiş bilezik , iç bileziksiz, çift taraflı omuzlar, yağlama deliği

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı85 mm
D - Dış çap105 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik35 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı3,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,517 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi100 kN
C0r - Statik yük kapasitesi193 kN
N lim - gres3100 tr/min
N lim - sıvı yağ4700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı100 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm