• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bilezikli

NK9/16T2+1R6X9X16 - NTN

NK9/16T2+1R6X9X16

İğneli rulman, işlenmiş bilezikler, iç bilezikli, çift taraflı plakalar, yağlama deliği

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap6 mm
D - Dış çap16 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik16 mm
F - Makara altı çapı9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
s - Maks. Eksenel offset2 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
İç bilezik referansı1R6X9X16
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,017 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi5,5 kN
C0r - Statik yük kapasitesi6,4 kN
N lim - gres20000 tr/min
N lim - sıvı yağ30000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı8 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı10,5 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm