İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bileziksiz

NKS135 - NTN

NKS135

İğneli rulman, işlenmiş bilezik , iç bileziksiz, çift taraflı omuzlar, yağlama deliği, ağır yük

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı135 mm
D - Dış çap160 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik40 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı3,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle1,32 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi135 kN
C0r - Statik yük kapasitesi298 kN
N lim - gres2000 tr/min
N lim - sıvı yağ3000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı151 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm