İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bileziksiz

NKS28R - NTN

NKS28R

İğneli rulman, işlenmiş bilezik , iç bileziksiz, çift taraflı omuzlar, yağlama deliği, ağır yük

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı28 mm
D - Dış çap42 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik20 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,084 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi29,1 kN
C0r - Statik yük kapasitesi36,5 kN
N lim - gres9500 tr/min
N lim - sıvı yağ14000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı31 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm