İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bileziksiz

NKS55 - NTN

NKS55

İğneli rulman, işlenmiş bilezik , iç bileziksiz, tek taraflı omuz, tek taraflı plaka, ağır yük

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı55 mm
D - Dış çap72 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik22 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,221 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi33,5 kN
C0r - Statik yük kapasitesi63 kN
N lim - gres5000 tr/min
N lim - sıvı yağ7500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı58,5 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm