İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bileziksiz

NKS60 - NTN

NKS60

İğneli rulman, işlenmiş bilezik , iç bileziksiz, tek taraflı omuz, tek taraflı plaka, ağır yük

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı60 mm
D - Dış çap80 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik28 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,335 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi44,5 kN
C0r - Statik yük kapasitesi85 kN
N lim - gres4300 tr/min
N lim - sıvı yağ6500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı64 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,1 mm