Kombine rulmanlar

NKX17T2 - NTN

NKX17T2

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı17 mm
dw - Şaft pulu delik çapı17 mm
D - Dış çap26 mm
D1 - Pul dış çapı30 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik25 mm
C1 - Eksenel rulman yüksekliği9 mm
C2 - Delik konumu8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı2,5 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,051 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi10,4 kN
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi10,8 kN
C0r - Statik yük kapasitesi14,4 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi18,2 kN
N lim - gres6000 tr/min
N lim - sıvı yağ8500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı25 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined