• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kombine rulmanlar

NKX60 - NTN

NKX60

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı60 mm
dw - Şaft pulu delik çapı60 mm
D - Dış çap72 mm
D1 - Pul dış çapı85 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik40 mm
C1 - Eksenel rulman yüksekliği17 mm
C2 - Delik konumu12 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı3 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,465 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi29,8 kN
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi41,5 kN
C0r - Statik yük kapasitesi71,5 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi113 kN
N lim - gres2600 tr/min
N lim - sıvı yağ3700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı75 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined