Kombine rulmanlar

NKX70 - NTN

NKX70

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı70 mm
dw - Şaft pulu delik çapı70 mm
D - Dış çap85 mm
D1 - Pul dış çapı95 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik40 mm
C1 - Eksenel rulman yüksekliği18 mm
C2 - Delik konumu11 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı3 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,612 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi36,5 kN
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi43 kN
C0r - Statik yük kapasitesi86 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi127 kN
N lim - gres2400 tr/min
N lim - sıvı yağ3400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı85 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined