Kombine rulmanlar

NKXR15T2 - NTN

NKXR15T2

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı15 mm
dw - Şaft pulu delik çapı15 mm
D - Dış çap24 mm
D1 - Pul dış çapı28 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik23 mm
C1 - Eksenel rulman yüksekliği9 mm
C2 - Delik konumu6,5 mm
a - Eksenel rulman mesnet çapı23,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı2,5 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,048 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi8,25 kN
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi12,9 kN
C0r - Statik yük kapasitesi10,2 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi28,6 kN
N lim - gres2800 tr/min
N lim - sıvı yağ11000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı25 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined