Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN Fw - Makara altı çapı 45 mm dw - Şaft pulu delik çapı 45 mm D - Dış çap 58 mm D1 - Pul dış çapı 65 mm C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik 32 mm C1 - Eksenel rulman yüksekliği 14 mm C2 - Delik konumu 9 mm a - Eksenel rulman mesnet çapı 60,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Dış bilezikte yağlama deliği Oui/Yes k - Delik çapı 3 mm Hassasiyet sınıfı P0 Kütle 0,267 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cr - Dinamik yük kapasitesi 27,6 kN Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi 45,5 kN C0r - Statik yük kapasitesi 59 kN C0a - Statik eksenel yük kapasitesi 135 kN N lim - gres 1100 tr/min N lim - sıvı yağ 4400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 61 mm ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,6 mm