• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU1014G1 - NTN

NU1014G1

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap70 mm
D - Dış çap110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği20 mm
E - Makara üstü çapı100 mm
F - Makara altı çapı80 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,685 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük64,5 kN
C0 - Statik yük70,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü8,6 kN
N lim - sıvı yağ7600 tr/min
N lim - gres6500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı75 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap78 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü82 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı103,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image