• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU1024C3 - NTN

NU1024C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap120 mm
D - Dış çap180 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği28 mm
E - Makara üstü çapı165 mm
F - Makara altı çapı135 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle2,44 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük154 kN
C0 - Statik yük191 kN
Cu - Yorulma sınır yükü20,6 kN
N lim - sıvı yağ4400 tr/min
N lim - gres3800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı126,5 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap134 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü138 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı171 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image