Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, poliamid kafes
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 40 mm D - Dış çap 80 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 18 mm E - Makara üstü çapı 0 mm F - Makara altı çapı 49,5 mm d1 - İç bilezik flanş dış çapı 0 mm D1 - Dış bilezik flanş iç çapı 67,8 mm s - Maks. Eksenel offset 0,8 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 0 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,38 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 62,2 kN C0 - Statik yük 55,4 kN Cu - Yorulma sınır yükü 6,8 kN N ref - Referans termal hız 7600 tr/min N lim - Mekanik limit hız 11000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,727 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,273 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,318 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,659 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,409 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 46,5 mm da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap 49 mm db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü 52 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 73,5 mm Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap 0 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors