• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU216C3 - NTN

NU216C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap80 mm
D - Dış çap140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği26 mm
E - Makara üstü çapı125,3 mm
F - Makara altı çapı95,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle1,5 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük118 kN
C0 - Statik yük122 kN
Cu - Yorulma sınır yükü14,5 kN
N lim - sıvı yağ5700 tr/min
N lim - gres4800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı89 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap94 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü97 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı131 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image